Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 15 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συνδεσιμότητα
-
ΣυνδεόμενοΝαί
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL7011
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος37 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜονό μπουτόν πίεσης
Ισχύς
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως20 - 275 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 35 °C
Σύνδεση
-
Διατομή αγωγού1,5 - 2,5 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούPhase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια στερέωση λαβής
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Λειτουργία και έλεγχοςΈλεγχος εφαρμογής (app) μέσω Bluetooth
Εξοπλισμός
-
Δευτερεύουσα είσοδοςΝαί
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Έλεγχος επιπέδου ρύθμισης έντασης φωτισμού, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
-
Μορφές δεδομένωνBLE
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF070
GALLERY DIMMER BLUETOOTH 2 ΣΤ.
PDF -
Installation manual
Installation manual el-GR 2022-07-24
PDF2,22 MB
Manual for WXF070 - Connected dimmer (EN-FR, 2019-09)
Installation manual en-GB, fr-FR 2019-09-16
PDF1,02 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF251,46 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση