Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 4ΣΤ. ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NIGHT • WXP0234 | Hager
EAN
3250617199452
Συσκευασία
1 τμχ

GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NIGHT WXP0234

Τιμή
14,33 €
/ τμχ

Διατίθεται επίσης σε

Jet black
Jet black
Τιτάνιο
Τιτάνιο

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Δείτε περισσότερα (194)
    • Πρίζες σούκο 14 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πρίζες τηλεφώνου­/δικτύου 7 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πρίζες TV 6 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πρίζες Audio/Video 10 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πλακίδια 116 διαθέσιμα προϊόντα
    • Βάση στήριξης modular jack connector 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Τεχνικές ιδιότητες

    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων διακόπτη
      1
    Υλικά
    • Χρώμα
      Night
    • Κωδικός RAL
      9005
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Ματ
    • Υλικό
      πολυαν­θρακικό (PC)
    • Μεταχεί­ριση
      Βερνίκι
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      88 mm
    • Πλάτος
      149 mm
    • Βάθος
      9,30 mm
    Παρελ­κόμενα
    • Πλακίδια με θέση επιγραφής
      Οχι
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Θέση τοποθέτησης/σύν­δεσης
      Οριζόντια
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP21
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK05

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα