Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
WXF003
GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
6,57 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 66 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 - 250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN0,5 mA
Διαστάσεις
-
Ύψος17,10 mm
-
Πλάτος37 mm
-
Βάθος17,55 mm
Ισχύς
-
Κατανάλωση ρεύματος0,50 mA
Υλικά
-
ΧρώμαΜπλε
-
Κωδικός RAL9010
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνgallery
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXA690
GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΜΠΛΕ 230V 0,5mA
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-17
PDF79,43 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF163,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση