GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ. WXF003
EAN
3250617190039
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
5,93 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΜεσαίο πλακίδιο
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος34 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος34 mm
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP21
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜονό πλήκτρο
Κείμενο
-
ΦωτισμόςΓια κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
-
Λειτουργία διακόπτη2 κατευθύνσεων
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product licence
Product licence en-GB 2019-05-09
PDF621,56 kBProduct licence en-GB 2019-05-09
PDF837,61 kBProduct licence en-GB 2019-06-27
PDF871,83 kB -
Product certificate
Product certificate en-GB 2017-11-15
PDF500,11 kBProduct certificate en-GB 2018-08-31
PDF819,06 kBProduct certificate en-GB 2019-05-09
PDF1003,50 kBProduct certificate en-GB 2024-03-19
PDF879,76 kBProduct certificate en-GB 2024-03-19
PDF1,01 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-06-14
PDF104,43 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση