- Μηχανισμοί - Gallery
- αισθητήρας αφής
- Δείτε περισσότερα
GALLERY ROOM CONTROLLER KNX ΜΕ ΟΘΟΝΗ TFT ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ WKT511
Τιμή
510,17 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (6)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 7 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος30 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξη LEDΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
ΥλικόΠλαστικό
Οθόνη
-
Με οθόνηΝαί
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busKNX
Πεδίο εφαρμογής
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΟχι
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Γενικό τηλεγράφημα KNX, Μέτρηση θερμοκρασίας, Θερμοστάτης
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WKT511
GALLERY ROOM CONTROLLER KNX ΜΕ ΟΘΟΝΗ TFT ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB 2022-11-07
PDF4,07 MB -
KNX product database
ETS Database for WKT51X
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD607,59 kB -
Application Guide
Application description EASY for WKT510-WKT511 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link
Application Guide en-GB 2020-01-01
PDF2,82 MB
Application description ETS for WKT510-511 - KNX thernostat/room controller (EN, 2021-12)
Application Guide en-GB 2021-12-12
PDF11,34 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-07-12
PDF194,28 kB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-01-04
PDF315,91 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση