GALLERY ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ KNX ΜΕ ΟΘΟΝΗ TFT ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ WKT510
Τιμή
413,12 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (10)Ανακαλύψτε τα
-
Αξεσουάρ/εξαρτήματα για θερμοστάτη χώρου/θερμοστάτη ρολογιού 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Λειτουργίες
-
Δυνατότητα παράλληλης χρήσηςΟχι
-
Με τοπική λειτουργίαΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος30 mm
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK04
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Γενικό τηλεγράφημα KNX, Μέτρηση θερμοκρασίας, Θερμοστάτης
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνgallery
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WKT510
GALLERY ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ KNX ΜΕ ΟΘΟΝΗ TFT ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB 2022-11-07
PDF4,07 MB -
KNX product database
ETS Database for WKT51X
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD607,59 kB -
Application Guide
Application description EASY for WKT510-WKT511 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link
Application Guide en-GB 2020-01-01
PDF2,82 MB
Application description ETS for WKT510-511 - KNX thernostat/room controller (EN, 2021-12)
Application Guide en-GB 2021-12-12
PDF11,34 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-07-12
PDF194,28 kB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-01-04
PDF315,91 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση