The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Συσκευές συστήματος
    • Τροφοδοτικά
    • TYFS110
    EAN
    3250610050156
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Τροφοδοτικά

    ΤΡΟΦ/ΚΟ KNX 30V DC 1280mA + ΒΟΗΘ. ΤΡΟΦ. TYFS110

    Τιμή
    541,67 €
    / τμχ
    541,67 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΤΡΟΦ/ΚΟ KNX 30V DC 1280mA + ΒΟΗΘ. ΤΡΟΦ.

    TYFS110

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      6
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ρεύμα εξόδου
      1.280 mA
    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Οχι
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας
      220 - 240 V
    • Τάση εξόδου
      28 - 32 V
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.5 - 4 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.5 - 4 mm²
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Κείμενο
    • Ασφάλεια
      Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερ­φόρ­τισης (ένδειξη με χρήση LED)
    • Διακλάδωση
      1x επαφή μεταγωγής, ψυχρή επαφή
    • Είδος σύνδεσης
      Με βιδωτούς ακροδέκτες
    Τροφοδοσία
    • Τάση τροφοδοσίας
      230 V AC
    Διαστάσεις
    • Αριθμός μονάδων πλάτους
      6

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration TYFS110
    PDF
    RoHS report TYFS110
    PDF
    PEP document en-GB 2022-11-14
    PDF
    346,53 kB

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TYFS110 | Hager

      Εικόνα προϊόντος TYFS110

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYFS110 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYFS110

      ΤΡΟΦ/ΚΟ KNX 30V DC 1280mA + ΒΟΗΘ. ΤΡΟΦ.

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2022-05-05 | Hager

      Installation manual International 2022-05-05

      PDF
      2,14 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-02-04 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-02-04

      PDF
      204,42 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-02-04 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-02-04

      PDF
      214,56 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      4
    • 1
      TGA200 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 1A/24VDC
      TGA200
      ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 1A/24VDC
      Τιμή
      213,96 €
      / τμχ
      213,96 €
      / τμχ
    • 2
      TXA114 - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ KNX 2 ΕΞΟΔΩΝ (320mA+ 640mA) ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ
      TXA114
      ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ KNX 2 ΕΞΟΔΩΝ (320mA+ 640mA) ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ
      Τιμή
      470,26 €
      / τμχ
      470,26 €
      / τμχ
    • 3
      TXA112 - ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 640mA
      TXA112
      ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 640mA
      Τιμή
      451,39 €
      / τμχ
      451,39 €
      / τμχ
    • 4
      TXA111 - ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 320mA
      TXA111
      ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 320mA
      Τιμή
      305,25 €
      / τμχ
      305,25 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα