ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 1A/24VDC TGA200
EAN
3250615979964
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
195,93 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα εξόδου1.000 mA
Τάση
-
Τάση εξόδου24 - 24 V
Λειτουργίες
-
Ρυθμισμένη τάση εξόδουΝαί
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,20 W
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας0 - 45 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-12-14
PDF1,68 MB -
Declaration of conformity
EU Declartion of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2023-10-26
PDF314,94 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση