The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Συσκευές συστήματος
    • Τροφοδοτικά
    • TXA111
    EAN
    3250616049451
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Τροφοδοτικά

    ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 320mA TXA111

    Τιμή
    305,25 €
    / τμχ
    305,25 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 320mA

    TXA111

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      4
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ρεύμα εξόδου
      320 mA
    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Οχι
    • Είδος σύνδεσης
      quickconnect
    Τάση
    • Τάση εξόδου
      28 - 32 V
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.75 - 2.5 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.75 - 2.5 mm²
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Τροφοδοσία
    • Τάση τροφοδοσίας
      230 V AC

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration TXA111
    PDF
    RoHS report TXA111
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TXA111 | Hager

      Εικόνα προϊόντος TXA111

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXA111 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXA111

      ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 320mA

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA | Hager

      Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      684,00 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      4
    • 1
      TGA200 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 1A/24VDC
      TGA200
      ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 1A/24VDC
      Τιμή
      213,96 €
      / τμχ
      213,96 €
      / τμχ
    • 2
      TXA114 - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ KNX 2 ΕΞΟΔΩΝ (320mA+ 640mA) ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ
      TXA114
      ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ KNX 2 ΕΞΟΔΩΝ (320mA+ 640mA) ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ
      Τιμή
      470,26 €
      / τμχ
      470,26 €
      / τμχ
    • 3
      TYFS110 - ΤΡΟΦ/ΚΟ KNX 30V DC 1280mA + ΒΟΗΘ. ΤΡΟΦ.
      TYFS110
      ΤΡΟΦ/ΚΟ KNX 30V DC 1280mA + ΒΟΗΘ. ΤΡΟΦ.
      Τιμή
      541,67 €
      / τμχ
      541,67 €
      / τμχ
    • 4
      TXA112 - ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 640mA
      TXA112
      ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 640mA
      Τιμή
      451,39 €
      / τμχ
      451,39 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα