ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ KNX 2 ΕΞΟΔΩΝ (320MA+ 640MA) ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ TXA114
EAN
3250616048997
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
485,18 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
-
Τάση εξόδου28 - 32 V
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.75 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.75 - 2.5 mm²
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΑσφαλές έναντι ηλεκτρονικού βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης
-
ΔιακλάδωσηΠρέπει να συνδεθεί προστατευμένος αγωγός γείωσης
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-inακροδέκτες quickconnect
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF409,38 kB -
KNX product database
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD30,81 kBKNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD514,64 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση