ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EK090
EAN
3250610254066
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
44,19 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Βάθος1 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 80 °C
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP54