Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Διαστάσεις
-
Βάθος54 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Γενικό τηλεγράφημα KNX, Μέτρηση έντασης φωτισμού, Μέτρηση θερμοκρασίας
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75492002
B. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ KNX
PDF -
Installation manual
Manual for 75492002 - Brightness an temperature sensor surface-mounted (EN, 2009-08)
Installation manual en-GB 2020-05-15
PDF276,07 kB -
KNX product database
KNX Database (from ETS2) for 75492002 - Brightness and temperature sensor surface-mounted (2010-02)
KNX product database International 2023-08-25
VD2119,09 kB -
Application Guide
Application description ETS for 75492002 - Brightness an temperature sensor surface-mounted (EN, 2009-08)
Application Guide en-GB 2020-05-15
PDF382,31 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-11-29
PDF318,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση