Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
WXF003
GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
6,57 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 66 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση24 - 24 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN1,1 mA
Διαστάσεις
-
Ύψος17,10 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος17,55 mm
Ισχύς
-
Κατανάλωση ρεύματος1,10 mA
Υλικά
-
ΧρώμαΚόκκινο
-
Κωδικός RAL9010
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνgallery
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXA696
GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΚΟΚΚΙΝΟ 12/24V 1,1mA
PDF -
Other Certificates
Product certificate en-GB 2023-02-14
Other Certificates en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF163,47 kB
dc24-0011
Declaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση