Πλαίσιο 7 στοιχείων ενιαίας τοποθέτησης μηχανισμών της σειράς Gallery 45x45. Σε συνδυασμό με την βάση στήριξης κωδ. WXA477 τοποθετείται σε κουτιά ιταλικού τύπου. Κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό με ματ βερνίκι σε απόχρωση Night (RAL9005). Με διαστάσεις 88x216,5x9,3mm εξασφαλίζει εξοικονόμηση χώρου, προσφέροντας παράλληλα ένα κομψό τελείωμα και καθαρή αισθητική.
EAN
3250617200615
Συσκευασία
1 τμχ
GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 7M ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NIGHT WXP0207 WXP0207
Τιμή
19,56 €
/ τμχ
Διατίθεται επίσης σε
Χρώμα προϊόντος - Μαύρο
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κεντρικό τεμάχιο για διακόπτη ή μπουτόν 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Βάσεις μηχανισμών 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν 6 διαθέσιμα προϊόντα -
διακόπτης 3 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
Υλικά
-
ΧρώμαNight
-
Κωδικός RAL9005
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος88 mm
-
Πλάτος216,5 mm
-
Βάθος9,30 mm
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP21
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXP0207
GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 7 ΣΤ. ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NIGHT
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-05-16
PDF196,61 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF158,08 kB
dc24-0011
Declaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση