Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
WXF003
GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
6,57 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 249 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 - 250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0
Διαστάσεις
-
Ύψος17,10 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος17,55 mm
Ισχύς
-
Κατανάλωση ρεύματος1 mA
Υλικά
-
ΧρώμαΚόκκινο
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνgallery
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXA691
GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΚΟΚΚΙΝΟ 230V 1mA
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-17
PDF79,43 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση