The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Gallery
    • Εξαρ­τήματα - Gallery
    • WXA602
    EAN
    3250617191142
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Εξαρ­τήματα - Gallery

    GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ WXA602

    Τιμή
    10,33 €
    / τμχ
    10,33 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

    WXA602

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      9005
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Ματ
    • Διάφανο
      Οχι
    Κείμενο
    • Σήμανση
      Με επιτύπωση συμβόλου π.χ. σκάλα

    Περιβαλλοντική αξία

    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WXA602 | Hager

      Εικόνα προϊόντος WXA602

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXA602 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXA602

      GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

      PDF
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WXA010 - GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2 ΣΤ. 230V WXA010
      WXA010
      GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2 ΣΤ. 230V
      Τιμή
      19,64 €
      / τμχ
      19,64 €
      / τμχ
    • 2
      WXF603 - GALLERY ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΛΕΥΚΟ 2 ΣΤ.
      WXF603
      GALLERY ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΛΕΥΚΟ 2 ΣΤ.
      Τιμή
      58,60 €
      / τμχ
      58,60 €
      / τμχ
    • 3
      WXF602 - GALLERY ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΜΠΛΕ 2 ΣΤ.
      WXF602
      GALLERY ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΜΠΛΕ 2 ΣΤ.
      Τιμή
      58,60 €
      / τμχ
      58,60 €
      / τμχ
    • 4
      WXF689B - GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 2 ΣΤ. PURE
      WXF689B
      GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 2 ΣΤ. PURE
      Τιμή
      3,73 €
      / τμχ
      3,73 €
      / τμχ
    • 5
      WXA696 - GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΚΟΚΚΙΝΟ 12/24V 1,1mA
      WXA696
      GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΚΟΚΚΙΝΟ 12/24V 1, 1mA
      Τιμή
      11,52 €
      / τμχ
      11,52 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα