The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Gallery
    • Εξαρ­τήματα - Gallery
    • WXA601
    EAN
    3250617191135
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Εξαρ­τήματα - Gallery

    GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ WXA601

    Τιμή
    15,76 €
    / τμχ
    15,76 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ

    WXA601

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Χρώμα
      Μπεζ
    • Κωδικός RAL
      9005
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Ματ
    • Διάφανο
      Οχι
    Κείμενο
    • Σήμανση
      Χωρίς επιτύπωση

    Περιβαλλοντική αξία

    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WXA601 | Hager

      Εικόνα προϊόντος WXA601

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXA601 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXA601

      GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ

      PDF
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WXA602 - GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
      WXA602
      GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
      Τιμή
      10,33 €
      / τμχ
      10,33 €
      / τμχ
    • 2
      WXA604 - GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ WC (ΑΝΔ.-ΓΥΝ.-ΑΜΕΑ)
      WXA604
      GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ WC (ΑΝΔ.-ΓΥΝ.-ΑΜΕΑ)
      Τιμή
      24,01 €
      / τμχ
      24,01 €
      / τμχ
    • 3
      WXA690 - GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΜΠΛΕ 230V 0,5mA
      WXA690
      GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΜΠΛΕ 230V 0, 5mA
      Τιμή
      11,52 €
      / τμχ
      11,52 €
      / τμχ
    • 4
      WXA692 - GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΛΕΥΚΟ 230V 0,5mA
      WXA692
      GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΛΕΥΚΟ 230V 0, 5mA
      Τιμή
      11,52 €
      / τμχ
      11,52 €
      / τμχ
    • 5
      WXA011 - GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2 ΣΤ. 12/24V WXA011
      WXA011
      GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2 ΣΤ. 12/24V
      Τιμή
      19,64 €
      / τμχ
      19,64 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα