The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Gallery
    • Μηχανισμοί - Gallery
    • WXF305B
    EAN
    3250617200509
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Μηχανισμοί - Gallery

    GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DND/MUR 2 ΣΤ. PURE WXF305B

    Τιμή
    24,92 €
    / τμχ
    24,92 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DND/MUR 2 ΣΤ. PURE

    WXF305B

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      10 A
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      9016
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    • Υλικό
      Μέταλλο, Πλαστικό
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Αναγνωριστικό (ID)
    • Διάταξη συναρ­μολόγησης
      Βασικό στοι­χείο
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
    Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
    • Αριθμός μπουτόν
      1
    Διαστάσεις
    • Ενσωματωμένο βάθος
      24 mm
    • Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος
      40 mm
    Ασφάλεια
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK05
    Κείμενο
    • Φωτισμός
      Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)
    • Μπουτόν
      Όχι
    Αρχιτεκτονική
    • Στοι­χείο ελέγ­χου­/λει­τουρ­γίας
      Διπλό πλήκτρο

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration WXF305B
    PDF
    RoHS report WXF305B
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WXF305B | Hager

      Εικόνα προϊόντος WXF305B

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF305B | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF305B

      GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DND/MUR 2 ΣΤ. PURE

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-05-16 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-05-16

      PDF
      196,61 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-24 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-24

      PDF
      158,08 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WXF615T - GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. TITANE
      WXF615T
      GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. TITANE
      Τιμή
      157,12 €
      / τμχ
      157,12 €
      / τμχ
    • 2
      WXF610 - GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 16A 2 ΣΤ.
      WXF610
      GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 16A 2 ΣΤ.
      Τιμή
      99,90 €
      / τμχ
      99,90 €
      / τμχ
    • 3
      WXF617B - GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. PURE
      WXF617B
      GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. PURE
      Τιμή
      169,87 €
      / τμχ
      169,87 €
      / τμχ
    • 4
      WXF611 - GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1/4 ΣΤΡΟΦΗΣ 16A 2 ΣΤ.
      WXF611
      GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1/4 ΣΤΡΟΦΗΣ 16A 2 ΣΤ.
      Τιμή
      85,92 €
      / τμχ
      85,92 €
      / τμχ
    • 5
      WXF023 - GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
      WXF023
      GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
      Τιμή
      5,55 €
      / τμχ
      5,55 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα