The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Gallery
    • Εξαρ­τήματα - Gallery
    • WXF603
    EAN
    3250617196031
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα - Gallery

    GALLERY ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΛΕΥΚΟ 2 ΣΤ. WXF603

    Τιμή
    58,60 €
    / τμχ
    58,60 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    GALLERY ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΛΕΥΚΟ 2 ΣΤ.

    WXF603

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Φωτισμός
    • Είδος λαμπτήρα
      LED
    Υλικά
    • Χρώμα
      Μπεζ
    • Κωδικός RAL
      7011
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    • Υλικό
      Μέταλλο, Πλαστικό
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      45 mm
    • Πλάτος
      45 mm
    • Βάθος
      41,20 mm
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP21
    Λειτουρ­γίες
    • Χρησιμοποιείται ως κουμπί
      Οχι
    • Σχετικές γκάμες προϊ­όντων
      gallery

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration WXF603
    PDF
    RoHS report WXF603
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WXF603 | Hager

      Εικόνα προϊόντος WXF603

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF603 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF603

      GALLERY ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΛΕΥΚΟ 2 ΣΤ.

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02

      PDF
      452,80 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2021-06-17 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-06-17

      PDF
      79,65 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-24 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-24

      PDF
      162,01 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WXA601 - GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ
      WXA601
      GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ
      Τιμή
      15,76 €
      / τμχ
      15,76 €
      / τμχ
    • 2
      WXA690 - GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΜΠΛΕ 230V 0,5mA
      WXA690
      GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΜΠΛΕ 230V 0, 5mA
      Τιμή
      11,52 €
      / τμχ
      11,52 €
      / τμχ
    • 3
      WXA602 - GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
      WXA602
      GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
      Τιμή
      10,33 €
      / τμχ
      10,33 €
      / τμχ
    • 4
      WXA604 - GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ WC (ΑΝΔ.-ΓΥΝ.-ΑΜΕΑ)
      WXA604
      GALLERY ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ WC (ΑΝΔ.-ΓΥΝ.-ΑΜΕΑ)
      Τιμή
      24,01 €
      / τμχ
      24,01 €
      / τμχ
    • 5
      WXA011 - GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2 ΣΤ. 12/24V WXA011
      WXA011
      GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2 ΣΤ. 12/24V
      Τιμή
      19,64 €
      / τμχ
      19,64 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα