- Μηχανισμοί - Gallery
- Ασύρματο KNX - quicklink
- Δείτε περισσότερα
GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ BLUETOOTH 2 ΣΤ. WXF080
Διαθέσιμο σύντομα
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 15 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστο ρεύμα μεταγωγής σε cos phi 0,62,1 A
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες
-
Μορφές δεδομένωνBLE
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Ισχύς
-
Μέγιστη ισχύς μεταγωγής480 W
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF080
GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ BLUETOOTH 2 ΣΤ.
PDF -
Installation manual
Installation manual el-GR 2022-07-24
PDF1,71 MB
Installation manual en-GB, fr-FR 2021-09-29
PDF1,33 MB
Manual for WXF080 - Connected shutter switch (FR-EN, 2019-04)
Installation manual en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF1,50 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF251,51 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση