- Μηχανισμοί - Gallery
- Ανιχνευτές στήριξης σε τοίχο
- Δείτε περισσότερα
GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 3 ΑΓΩΓΩΝ 2 ΣΤ. WXF051
Τιμή
134,83 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης180 - 180
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης90 - 180
Ρυθμίσεις
-
Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας0,20 s
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισηςΝαί
-
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία απόκρισηςΝαί
-
Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης0
-
Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης0
Φωτισμός
-
Ευαισθησία φωτοκυττάρου5 - 1.000 lx
Λειτουργίες
-
Εκμάθηση φωτεινότηταςΝαί
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Πλάτος45 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος28,20 mm
-
Ύψος εγκατάστασης1,10 - 1,10 m
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Εξοπλισμός
-
Φορτίο CΝαί
-
Δευτερεύουσα είσοδοςΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΟχι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα ελέγχου1,30 - 1,30 mA
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά12 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά8 m
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF051
GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 3 ΑΓΩΓΩΝ 2 ΣΤ.
PDF -
Installation manual
Installation manual el-GR 2021-10-27
PDF2,46 MB
Manual for Motion detector 2-/3-wire (EN, 2019-01)
Installation manual en-GB 2015-01-28
PDF1,50 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση