Ο ανιχνευτής EE850 προσφέρει αξιόπιστο αυτόματο έλεγχο φωτισμού σε εξωτερικούς χώρους εξαλείφοντας κάθε τυφλό σημείο χάρη στα δύο ανεξάρτητα αισθητήρια που εξασφαλίζουν οριζόντια και κάθετη ανίχνευση, ακόμη και κάτω από τη συσκευή. Με εμβέλεια 0,5-16m και γωνία 140° καλύπτει χώρους όπως είσοδοι, parking και πυλωτές. Διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή, αναδιπλούμενη βάση για στήριξη σε οροφή, λειτουργία test και καλύμματα φακού για ακριβή ρύθμιση. Τοποθετείται σε γωνίες μέσω εξαρτήματος κωδ.EE855.
EAN
3250612258505
Συσκευασία
1 τμχ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M 140 MΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚO EE850 EE850
Τιμή
94,24 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα αισθητήρων κίνησης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης140 - 140
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης140 - 140
Ρυθμίσεις
-
Χρονική καθυστέρηση5 S - 30 Min
-
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία απόκρισηςΝαί
Φωτισμός
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης5 - 1.000 lx
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Διαστάσεις
-
Πλάτος91 mm
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης2,50 - 2,50 m
-
Ύψος εγκατάστασης2 - 4 m
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.300 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 55 °C
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΠροσομοίωση παρουσίας, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαία μονάδα, κύρια συσκευή ή μονάδα επέκτασης
-
Τρόπος λειτουργίαςΜε 2 τρόπους λειτουργίας: ενεργοποίηση ανάλογα με τον χρόνο και το φως ή ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
-
ΚάλυμμαΜε στοιχεία καλύμματος για περιορισμό του πεδίου ανίχνευσης
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή, γωνιακή τοποθέτηση με προσαρμογέα
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V +10%/-15%
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά16 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά10 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EE850
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M 140 MΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚO
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB -
Declaration of conformity
Delcaration of conformity
Declaration of conformity International 2024-11-22
PDF135,12 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση