ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M TWIN 360 ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ EE871
Τιμή
124,17 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα αισθητήρων κίνησης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης220 - 220
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης360 - 360
Ρυθμίσεις
-
Χρονική καθυστέρηση5 S - 30 Min
-
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία απόκρισηςΝαί
Φωτισμός
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης5 - 1.000 lx
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Πλάτος91 mm
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης2,50 - 2,50 m
-
Ύψος εγκατάστασης2 - 4 m
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.300 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 55 °C
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7016
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΠροσομοίωση παρουσίας, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαία μονάδα, κύρια συσκευή ή μονάδα επέκτασης
-
Τρόπος λειτουργίαςΜε 2 τρόπους λειτουργίας: ενεργοποίηση ανάλογα με τον χρόνο και το φως ή λειτουργία παλμού
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V AC
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά16 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά10 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EE871
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M TWIN 360 ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ
PDF -
Installation manual
Détecteur de mouvement confort 220° 360°
Installation manual en-GB, nl-NL 2013-12-20
PDF2,98 MB
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB -
Data sheet
Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º
Data sheet en-GB 2016-10-03
PDF426,11 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-06-30
PDF154,33 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση