Ο ανιχνευτής EE860 προσφέρει αξιόπιστο αυτόματο έλεγχο φωτισμού σε εξωτερικούς χώρους εξαλείφοντας κάθε τυφλό σημείο χάρη στα δύο ανεξάρτητα αισθητήρια που εξασφαλίζουν οριζόντια και κάθετη ανίχνευση, ακόμη και κάτω από τη συσκευή. Με εμβέλεια 0,5-16m και γωνία 200° καλύπτει χώρους όπως είσοδοι, parking και πυλωτές. Διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή, αναδιπλούμενη βάση για στήριξη σε οροφή, λειτουργία test και καλύμματα φακού για ακριβή ρύθμιση. Τοποθετείται σε γωνίες μέσω εξαρτήματος κωδ.EE855.
EAN
3250612258604
Συσκευασία
1 τμχ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M 220 ΜΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚO EE860 EE860
Τιμή
104,69 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα αισθητήρων κίνησης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης220 - 220
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης220 - 220
Ρυθμίσεις
-
Χρονική καθυστέρηση5 S - 30 Min
-
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία απόκρισηςΝαί
-
Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης0
-
Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης0
Φωτισμός
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης5 - 1.000 lx
-
Ισχύς λαμπτήρα LED400 W
-
Ευαισθησία φωτοκυττάρου5 - 1.000 lx
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΣφιγκτήρας πρίσματος
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Πλάτος91 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος0
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης2,50 - 2,50 m
-
Ύψος εγκατάστασης2 - 4 m
-
Διάμετρος0
-
Διάμετρος τοποθέτησης0
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.300 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 55 °C
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
Εξοπλισμός
-
Φορτίο CΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΝαί
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΠροσομοίωση παρουσίας, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαία μονάδα, κύρια συσκευή ή μονάδα επέκτασης
-
Τρόπος λειτουργίαςΜε 2 τρόπους λειτουργίας: ενεργοποίηση ανάλογα με τον χρόνο και το φως ή λειτουργία παλμού
-
ΚάλυμμαΜε στοιχεία καλύμματος για περιορισμό του πεδίου ανίχνευσης
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή, γωνιακή τοποθέτηση με προσαρμογέα
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V +10%/-15%
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά16 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά10 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EE860
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M 220 ΜΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚO
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB -
Data sheet
Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º
Data sheet en-GB 2016-10-03
PDF398,27 kB -
Declaration of conformity
Delcaration of conformity
Declaration of conformity International 2024-11-22
PDF135,12 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση