ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ / ΠΡΟΒΟΛΕΑ EE806
EAN
3250612258062
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
35,67 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος10 mm
-
Πλάτος63 mm
-
Μήκος111 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Operating manual
Operating manual International 2022-04-07
PDF984,16 kBOperating manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-17
PDF1,07 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2024-01-18
PDF113,27 kBDeclaration of conformity International 2024-01-18
PDF107,51 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση