
B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΞΟΔΩΝ 400W/54W LED 85122200
EAN
4011334375951
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
177,70 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Εφαρμόζεται με αισθητήρα κίνησηςΟχι
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Φωτισμός
-
Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming12 - 40 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούΑυτόματη ρύθμιση της εξαρτώμενης από το φορτίο αρχής μεταγωγής (διαδικασία αυτόματου εντοπισμού)
-
ΑσφάλειαΜε ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Μονάδα επέκτασης εισόδουΜε 2 εισόδους μονάδας επέκτασης για λειτουργία με μπουτόν (επαφή κλεισίματος), με λειτουργία μονής επιφάνειας
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-03-24
PDF1,01 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση