Ο ανιχνευτής κίνησης EE831 προσφέρει αυτόματο έλεγχο φωτισμού σε εξωτερικούς χώρους, ενισχύοντας την ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Ενεργοποιεί τον φωτισμό με την ανίχνευση κίνησης καλύπτοντας χώρους όπως parking, πυλωτές και κήπους. Με αυξημένη εμβέλεια έως 16m και γωνία 200° εξασφαλίζει αξιόπιστη ανίχνευση. Διαθέτει λειτουργία test και έξοδο παλμού για σύνδεση με αυτόματους κλιμακοστασίου. Τοποθετείται σε τοίχο, οροφή ή γωνία (μέσω κώδ. ΕΕ82x) και διαθέτει ρυθμιζόμενη κεφαλή ανίχνευσης.
EAN
3250612258314
Συσκευασία
1 τμχ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M 200 ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ EE831 EE831
Τιμή
69,79 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα αισθητήρων κίνησης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης200 - 200
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης220 - 220
Ρυθμίσεις
-
Χρονική καθυστέρηση5 S - 15 Min
-
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία απόκρισηςΟχι
Φωτισμός
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης5 - 1.000 lx
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Πλάτος83 mm
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης2,50 - 2,50 m
-
Ύψος εγκατάστασης2 - 4 m
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου1.500 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 55 °C
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7016
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΜπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαία μονάδα, κύρια συσκευή ή μονάδα επέκτασης
-
Τρόπος λειτουργίαςΜε 2 τρόπους λειτουργίας: ενεργοποίηση ανάλογα με τον χρόνο και το φως ή λειτουργία παλμού
-
ΚάλυμμαΜε στοιχεία καλύμματος για περιορισμό του πεδίου ανίχνευσης
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή, γωνιακή τοποθέτηση με προσαρμογέα
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V +10%/-15%
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά16 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά6 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EE831
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M 200 ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ
PDF -
Installation manual
Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF557,10 kB
Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..
Installation manual fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF1,60 MB
Installation manual en-GB, nl-NL 2015-01-08
PDF2,96 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-07-17
PDF105,41 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση