- Ανιχνευτές κίνησης - Berker R.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.1
- Ανιχνευτές κίνησης - Berker R.3
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.3
- Ανιχνευτές κίνησης - Berker 1930
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker 1930
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.classic
- Ασύρματο KNX - quicklink
- Ανιχνευτές στήριξης σε τοίχο
- Δείτε περισσότερα
B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED 1930/R.CLASSIC 85421201
Τιμή
151,40 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (10)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 112 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος33,20 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜονό μπουτόν πίεσης
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,30 W
Φωτισμός
-
Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming3 - 250 W
-
Ισχύς λαμπτήρα LED250 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Σύνδεση
-
Διατομή αγωγού1,5 - 2,5 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων0
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούΑυτόματη ρύθμιση της εξαρτώμενης από το φορτίο αρχής μεταγωγής (διαδικασία αυτόματου εντοπισμού), Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση
-
ΑσφάλειαΜε ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Μονάδα επέκτασης εισόδουΜε είσοδο μονάδας επέκτασης για μπουτόν (επαφή κλεισίματος), λειτουργία μονής επιφάνειας και μονάδα επέκτασης ανιχνευτή κίνησης
-
Λειτουργία και έλεγχοςΔεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth
Εξοπλισμός
-
Δευτερεύουσα είσοδοςΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85421201
B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED 1930/R.CLASSIC
PDF -
Installation manual
Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Installation manual en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-17
PDF296,97 kB
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση