B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ 85141139
EAN
4011334368496
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
32,67 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πλακίδια ηλεκτρονικών μηχανισμών 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Τάση
-
Ονομαστική τάση12 - 12 V
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για dimmerΝαί
-
Κατάλληλο για παντζούριαΟχι
-
Κατάλληλο με διακόπτηΝαί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF1,03 MBDeclaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση