- Έλεγχος φωτισμού - Berker S.1
- Ανιχνευτές κίνησης - Berker S.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker B.3
- Ανιχνευτές κίνησης - Berker B.3
- Έλεγχος φωτισμού - Berker B.7
- Ανιχνευτές κίνησης - Berker B.7
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.1
- Ανιχνευτές κίνησης - Berker Q.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.3
- Ανιχνευτές κίνησης - Berker Q.3
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.7
- Ανιχνευτές κίνησης - Berker Q.7
- Έλεγχος φωτισμού - Berker K.1
- Ανιχνευτές κίνησης - Berker K.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker K.5
- Ανιχνευτές κίνησης - Berker K.5
- Έλεγχος φωτισμού - Berker R.1
- Ανιχνευτές κίνησης - Berker R.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker R.3
- Ανιχνευτές κίνησης - Berker R.3
- Ενεργοποιητές φωτισμού / ρολών
- Ανιχνευτές στήριξης σε τοίχο
- Δείτε περισσότερα
B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 2300W ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 85121200
Τιμή
116,13 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (82)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 459 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Εφαρμόζεται με αισθητήρα κίνησηςΝαί
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,30 W
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.300 W
-
Λάμπες φθορισμού σε διπλό κύκλωμα1.000 W
-
Ελάχιστο φορτίο λειτουργίας επαφής15 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός καναλιών1
Κείμενο
-
Μονάδα επέκτασης εισόδουΜε είσοδο μονάδας επέκτασης για μπουτόν (επαφή κλεισίματος), λειτουργία μονής επιφάνειας και μονάδα επέκτασης ανιχνευτή κίνησης
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85121200
B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 2300W ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
PDF -
Installation manual
Manual for 85121200 - Relay insert (EN, 2012-07)
Installation manual en-GB 2012-06-27
PDF859,46 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-14
PDF209,39 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-14
PDF260,76 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση