B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ DALI ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 85421700
EAN
4011334405184
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
162,83 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Συνδεσιμότητα
-
Dimming DALIΝαί
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,40 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος33,20 mm
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΑσφαλές έναντι ηλεκτρονικού βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα ελέγχου40 - 40 mA
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR 2021-05-19
PDF1,01 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-30
PDF214,05 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση