- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker S.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker B.3
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker B.7
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.3
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.7
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker K.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker K.5
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.3
- Δείτε περισσότερα
B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1-10V ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. Μ/Σ 289110
Τιμή
55,94 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (14)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 408 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Συνδεσιμότητα
-
Dimming DALIΟχι
Διαστάσεις
-
Άξονας διαμέτρου4 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος40 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα ελέγχου50 - 50 mA
-
Ρεύμα διακοπής6 A
Κείμενο
-
ΦωτισμόςΠ.χ. για λαμπτήρες φθορισμού και αλογόνου χαμηλής τάσης
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
ΑσφάλειαΜε ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ασφάλεια λεπτών καλωδίων), Με εφεδρική ασφάλεια
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 289110
B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1-10V ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. Μ/Σ
PDF -
Installation manual
Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF291,38 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF297,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση