- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker S.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker B.3
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker B.7
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.3
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.7
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker K.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker K.5
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.3
- Δείτε περισσότερα
B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ DALI ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 230V TUNABLE WHITE 2998
Τιμή
196,86 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (14)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 377 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Φωτισμός
-
Θερμότητα χρώματος2.000 - 10.000 K
Συνδεσιμότητα
-
Dimming DALIΝαί
Διαστάσεις
-
Άξονας διαμέτρου4 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος31 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος50 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα ελέγχου52 - 52 mA
Κείμενο
-
ΦωτισμόςΠ.χ. λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες αλογόνου NV και LED
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
ΑσφάλειαΜε ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Έλεγχος επιπέδου ρύθμισης έντασης φωτισμού, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
-
Μορφές δεδομένωνDALI
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 2998
B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ DALI ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 230V TUNABLE WHITE
PDF -
Installation manual
Manual for 2997-2998 - Rotary potentiometer DALI, Tunable white (EN, 2019-04)
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF337,82 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-05
PDF898,01 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-05
PDF208,78 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση