B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ 11376086
Τιμή
17,97 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 103 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΠεριστροφικό
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7016
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόDuroplastic
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Διαστάσεις
-
Ύψος58,50 mm
-
Πλάτος58,50 mm
-
Βάθος17,50 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Εξοπλισμός
-
Πλακίδια φωτεινάΟχι
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνQ.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 11376086
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2022-06-07
PDF177,79 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση