- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker S.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker B.3
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker B.7
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.3
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.7
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker K.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker K.5
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.3
- Δείτε περισσότερα
B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 210W / LED 60W 2973
Τιμή
100,25 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (14)Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 378 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Διαστάσεις
-
Άξονας διαμέτρου4 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος24 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος43 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜπουτόν & περιστροφικός διακόπτης
Φωτισμός
-
Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming3 - 60 W
Σύνδεση
-
Διατομή αγωγού0,5 - 4,0 mm²
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούPhase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση
-
ΑσφάλειαΜε ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
-
ΤάσηΕφικτός έλεγχος τάσης χωρίς αποσυναρμολόγηση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Λειτουργία και έλεγχοςΔεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth
Εξοπλισμός
-
Δευτερεύουσα είσοδοςΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 2973
B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 210W / LED 60W
PDF -
Installation manual
Manual for 2973 - Universal rotary dimmer (EN, 2019-05)
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF388,51 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση