- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker S.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker B.3
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker B.7
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.3
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.7
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker K.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker K.5
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.3
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker 1930
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.classic
- Δείτε περισσότερα
H.ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ LED WDN9021
Διαθέσιμο σύντομα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (11)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 11 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Καλώδιο
-
Μήκος καλωδίου0,15 m
Διαστάσεις
-
Ύψος11,50 mm
-
Πλάτος43 mm
-
Βάθος28,50 mm
Κείμενο
-
ΔιακλάδωσηΠαράλληλη σύνδεση μεταξύ του ουδέτερου αγωγού και της dimmable φάσης των λαμπτήρων
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Manual
Manual en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF243,04 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-US 2026-02-24
PDF273,15 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση