- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker S.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker B.3
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker B.7
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.3
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.7
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker K.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker K.5
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.3
- Δείτε περισσότερα
B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W / LED 40W 2909
Τιμή
69,22 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (9)Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 378 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Διαστάσεις
-
Άξονας διαμέτρου4 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος31 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος50 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΠεριστροφικό
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,20 W
Φωτισμός
-
Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming3 - 40 W
Σύνδεση
-
Διατομή αγωγού0,5 - 2,5 mm²
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούPhase cut-on
-
ΑσφάλειαΜε ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ασφάλεια λεπτών καλωδίων)
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Λειτουργία και έλεγχοςΔεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth
Εξοπλισμός
-
Δευτερεύουσα είσοδοςΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 2909
B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W / LED 40W
PDF -
Installation manual
Manual for 2909 - Rotary dimmer (R, LED) (EN, 2019-05)
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF266,78 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-02-15
PDF891,82 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-02-15
PDF891,81 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση