H.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ WTN4011BG
Διαθέσιμο σύντομα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Ρυθμιστές φωτισμού 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 60 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL9005
-
ΥλικόΠλαστικό
Διαστάσεις
-
Άξονας διαμέτρου4 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος24 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος45 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜπουτόν & περιστροφικός διακόπτης
Φωτισμός
-
Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming3 - 100 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - +35 °C
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούPhase cut-on, cut-off ή LED cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση
-
ΑσφάλειαΜε ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
-
ΤάσηΕφικτός έλεγχος τάσης χωρίς αποσυναρμολόγηση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Μονάδα επέκτασης εισόδουΜε είσοδο μονάδας επέκτασης για μπουτόν πίεσης (επαφή κλεισίματος) Με λειτουργία μονής επιφάνειας, Με είσοδο για μονάδα επέκτασης για περιστροφικό ρυθμιστής έντασης φωτισμού (dimmer) γενικής χρήσης
-
Λειτουργία και έλεγχοςΔεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth
Εξοπλισμός
-
Δευτερεύουσα είσοδοςΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Manual
Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση