H.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΑΚΡΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ WTD7671GT
Τιμή
45,49 €
/ τμχ
Διαμόρφωση του προϊόντος
Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια συσκευή, καθώς ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως σε κινητά ή tablet.
Tools de-DE 2026-04-01
Άνοιγμα εργαλείωνTools de-DE 2025-11-13
Άνοιγμα εργαλείωνΠερισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Πλακίδια 10 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες TV 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες Audio/Video 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Κουμπί και διακόπτης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
Υλικά
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΓυαλί
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος75,50 mm
-
Πλάτος80 mm
-
Βάθος5,80 mm
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Κάλυμμα, πόρτα
-
Τύπος καλύμματος/πλαισίουΤερματικό τεμάχιο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WTD7671GT
H.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΑΚΡΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση