H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ WTF4107WG
Τιμή
12,12 €
/ τμχ
Διαμόρφωση του προϊόντος
Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια συσκευή, καθώς ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως σε κινητά ή tablet.
Tools de-DE 2026-04-01
Άνοιγμα εργαλείωνTools de-DE 2025-11-13
Άνοιγμα εργαλείωνΠερισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
WDF41073
H.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ
14,52 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 31 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςUAE/IAE (ISDN)
-
Αριθμός συνδέσεων1
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος50 mm
-
Πλάτος50 mm
-
Βάθος7,80 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνΣειρές 1930 / Serie Glas
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WTF4107WG
H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση