- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker S.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.5
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker 1930
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Glas
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.classic
- Δείτε περισσότερα
H.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ WDF41073
Τιμή
14,52 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (16)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 425 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Εύρος ζώνης μετάδοσης16 - 16 MHz
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
-
Με καπάκιΟχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - +35 °C
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Τάση
-
Ονομαστική τάση125 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN1 A
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος22 mm
-
Διαστάσεις οθόνης (Π x Υ)71,0 x 71,0
Κείμενο
-
ΈξοδοςΜε διαγώνιες εξόδους 45°
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
-
Κατηγορία/θύρεςCat.3
-
ΑσφάλειαΧωρίς προστατευτική οθόνη
-
ΘωράκισηΠερίβλημα χωρίς θωράκιση
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WDF41073
H.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-18
PDF337,84 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-21
PDF376,69 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση