EAN
3250610091418
Συσκευασία
10 τμχ
H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 R.1/R.3/R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ WLF1007WG
Διαθέσιμο σύντομα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 160 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςUAE/IAE (ISDN)
-
Αριθμός συνδέσεων1
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος58,10 mm
-
Πλάτος58,10 mm
-
Βάθος14 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνR.x, Serie R.classic
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση