B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 10152109
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πρίζες σούκο 14 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλήκτρο 32 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 20 διαθέσιμα προϊόντα -
Διακόπτες / Μπουτόν ρολών 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου 12 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια με αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
- Πρίζες σούκο
- Πλήκτρο
- Πλακίδια
- Διακόπτες / Μπουτόν ρολών
- Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου
- Πλακίδια με αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης
- Μπουτόν
- Χρονοδιακόπτες για συστήματα bus
- Κεντρικό τεμάχιο για διακόπτη ή μπουτόν
- διακόπτης
- Εξαρτήματα
- Διακόπτης Touch για σύστημα bus
- Κεντρικό κομμάτι για dimmer
- Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί
- Ανιχνευτής κίνησης για σύστημα bus
- Ρυθμιστές φωτισμού
- Πλακίδια ηλεκτρονικών μηχανισμών
- Θερμοστάτες αναλογικοί
- Ρυθμιστές φωτισμού ειδικών λειτουργιών
- Πρίζες TV
- Καλύμματα κενών θέσεων
- Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης
- Πλακίδια μηχανισμών φωτεινής σήμασης
- Ηλεκτρονικοί διακόπτες ρολών
- Διακόπτες εξαερισμού
- Πρίζες Audio/Video
- Πρίζες USB φόρτισης
- Bus coupler για σύστημα bus
- Μπουτόν BUS KNX
- Βάση στήριξης modular jack connector
-
47552089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
47552045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
41452089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
41452045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
41432089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
41432045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
41232089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
41232045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
47512089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
47512045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
47442089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
47442045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
47432022B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.1/R.3 ΚΟΚΚΙΝΗ
-
47432003B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.1/R.3 ΠΡΑΣΙΝΗ
-
16222089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW2300WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW2300BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLW2010WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW2010BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLW2002WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW2002BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLW2001WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW2001BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLW1331WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW1331BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLW1014WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW1014BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLW1000WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW1000BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
16222045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
16272089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
16212045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
16212089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
16652045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΙΠΛΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLF1008BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
WLF4000WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB R.1/R.3/R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
WLF4000BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
WLF1068WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT R.1/R.3/R.CLASIC ΛΕΥΚΟ
-
WLF1068BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
WLF1059WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE JACK 2xRJ45 R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
WLF1059BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE JACK 2xRJ45 R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
WLF1058WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE RJ45 R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
WLF1058BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE RJ45 R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
WLF1008WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ R.1/R.3/R.CLASIC ΛΕΥΚΟ
-
10382089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB R.1/R.3/R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
WLF1007WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 R.1/R.3/R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
WLF1007BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
12032045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
12032089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT R.1/R.3/R.CLASIC ΛΕΥΚΟ
-
14072045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
14072089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 R.1/R.3/R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
14092045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
14092089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ R.1/R.3/R.CLASIC ΛΕΥΚΟ
-
10382045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
4587B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
4539B.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ
-
455401B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
4586B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
455501B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
4538B.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ
-
WDF41073H.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ
-
WDF41076H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
WDF410766H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
WDF41083H.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ
-
WDF410862H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
WDF410866H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
16402089B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
16402045B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
395619B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10A 250V~
-
503404B.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
-
5031B.ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~
-
5035B.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
-
WDE503404H.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
-
1096208900B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
1096204500B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
11462089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
11462045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
1080208900B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
1080204500B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
303808B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~
-
303212B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16ΑX 250V~
-
633023B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ 16Α 250V~
-
3037B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10A 250V~
-
3035B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ 10A 250V~
-
3036B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R 10A 250V~
-
3031B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ON/OFF 10A 250V~
-
WDE303212H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16AX 250V~
-
WDE3035H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ 10AX 250V~
-
WDE3036H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R 10AX 250V~
-
WDE3037H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 250V~
-
WDE303808H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~
-
WDE633023H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ 16AX 250V~
-
85648139B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΛΕΥΚΟ R.1/R.3
-
85648131B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΜΑΥΡΟ R.1/R.3
-
85145139B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
85145131B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
85146139B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
85146131B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
85121201B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 2300W ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ R.CLASSIC/1930
-
85121200B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 2300W ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
-
85121101B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 400W/54W LED R.CLASSIC/1930
-
85122200B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΞΟΔΩΝ 400W/54W LED
-
85121100B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 400W/54W LED
-
2873B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 100W/ΑΛΟΓΟΝΟΥ 500W ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ Μ/Σ
-
2973B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 210W / LED 60W
-
296110B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W
-
296210B.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 296110
-
2909B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W / LED 40W
-
85421201B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED 1930/R.CLASSIC
-
85421200B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED
-
85422100B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W/54W LED
-
450210B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΑΠΛΗ 4dB
-
451510B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 10dB
-
451515B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 15dB
-
452210B.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2, 5 dB
-
WDF4592H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΑΠΛΗ 4dB
-
WDF45921H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 10dB
-
WDF45922H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 15dB
-
WDF4593H.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2, 5 dB
-
457209B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΛΕΥΚΗ
-
457205B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
457309B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΛΕΥΚΗ
-
457305B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
3315432089B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
3315432045B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WDF4800AT1H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
WDF4800AT2H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
WDF4800PW1H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΛΕΥΚΗ
-
WDF4800PW2H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΛΕΥΚΗ
-
WLF4380BGH.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLF4380WGH.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
Τεχνικές ιδιότητες
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη5
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΓυαλί
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Ύψος365,20 mm
-
Πλάτος81,20 mm
-
Βάθος9,90 mm
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10152109
B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων
-
5
-
1
10132184B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟΤιμή120,92 €/ τμχ120,92 €/ τμχ -
2
10112109B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟΤιμή47,94 €/ τμχ47,94 €/ τμχ -
3
10132174B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟΤιμή120,92 €/ τμχ120,92 €/ τμχ -
4
10142349B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟΤιμή96,53 €/ τμχ96,53 €/ τμχ -
5
10152145B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΤιμή44,42 €/ τμχ44,42 €/ τμχ