- Μηχανισμοί και πλακίδια gallery 45x45
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker S.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.5
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker 1930
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Glas
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.classic
- Δείτε περισσότερα
H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΑΠΛΗ 4dB WDF4592
Διαθέσιμο σύντομα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (20)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 485 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Εξασθένηση σύνδεσης
-
Απώλεια σύνδεσης στα 2150 MHz5 dB
-
Απώλεια σύνδεσης στα 860 MHz4 dB
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΤερματική πρίζα
Συχνότητα
-
Εύρος ζώνης συχνοτήτων5 - 2.400 MHz
-
Ευρυζωνική τεχνολογία5 - 2.400 MHz
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων2
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο
-
Κωδικός RAL7035
Διαστάσεις
-
Βάθος27,2 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος40 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος27,2 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΒασικό στοιχείο
Κείμενο
-
Λειτουργίακατάλληλο για HDTV
-
ΤάσηΑγωγός συνεχούς τάσης (IN / IEC θύρα θηλυκό)
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
-
Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξηςΟι εξωτερικές οπές στο δακτύλιο στήριξης μπορούν να σπάσουν για στρογγυλές εκδόσεις
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-18
PDF345,61 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση