GALLERY ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ C+C PD 20W 2 ΣΤ. WXF116
Τιμή
53,00 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 25 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
-
Τάση εξόδου5 - 12 V
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος37 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος32 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων2
Παρελκόμενα
-
Με μικροασφάλειαΟχι
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
AT_PUBRALCode9010
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN3 A
-
Ρεύμα εξόδου3.000 mA
Κείμενο
-
Βύσματα, θύρεςΜε 2 υποδοχές USB τύπου C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF116
GALLERY ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ C+C PD 20W 2 ΣΤ.
PDF -
Manual
Manual fr-FR, en-GB, nl-NL, es-ES 2025-05-12
PDF276,20 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF198,19 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση