The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα διανομής καλωδίων
    • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • GBMAR5045
    EAN
    4012002246221
    Συσκευασία
    70 τμχ
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • Βάσεις στήριξης, μηχανισμοί gallery 45x45 και εξαρ­τήματα
    • Δείτε περισσότερα

    ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ SYSTO GBMAR5045

    Τιμή
    4,66 €
    / τμχ
    4,66 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ SYSTO

    GBMAR5045

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Snap-on τοποθέτηση
    Διαστάσεις
    • Μήκος
      50 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός ανοιγ­μάτων 1 στοι­χείου διακόπτη
      1
    • Αριθμός ανοιγ­μάτων 2 στοι­χείων διακόπτη
      0
    • Αριθμός ανοιγ­μάτων διακόπτη 3 στοι­χείων
      0
    • Αριθμός θέσεων εργασίας CEE/Perilex
      0
    • Αριθμός οβάλ ανοιγ­μάτων
      0
    • Αριθμός στρογ­γυλών ανοιγ­μάτων
      0
    • Αριθμός τετραγωνικών ανοιγ­μάτων
      1
    Υλικά
    • Χρώμα
      Μπεζ
    • Υλικό
      Πολυα­μίδιο (PA)
    Συμβατότητα
    • Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευής
      47 x 45 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration GBMAR5045
    PDF
    RoHS report GBMAR5045
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα GBMAR5045 | Hager

      Εικόνα προϊόντος GBMAR5045

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBMAR5045 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBMAR5045

      ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ SYSTO

      PDF
    • Handbook

      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,17 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WDF4800PW1 - H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΛΕΥΚΗ
      WDF4800PW1
      H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΛΕΥΚΗ
      Τιμή
      18,84 €
      / τμχ
      18,84 €
      / τμχ
    • 2
      WDF4800AT1 - H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
      WDF4800AT1
      H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
      Τιμή
      18,84 €
      / τμχ
      18,84 €
      / τμχ
    • 3
      WXF473T - GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΠΛΗ 6 ΣΤ. TITANE
      WXF473T
      GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΠΛΗ 6 ΣΤ. TITANE
      Τιμή
      32,74 €
      / τμχ
      32,74 €
      / τμχ
    • 4
      WXF473R - GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UPS ΤΡΙΠΛΗ 6 ΣΤ. ΚΟΚΚΙΝΗ
      WXF473R
      GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UPS ΤΡΙΠΛΗ 6 ΣΤ. ΚΟΚΚΙΝΗ
      Τιμή
      35,70 €
      / τμχ
      35,70 €
      / τμχ
    • 5
      WXF472E - GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΗ 4 ΣΤ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
      WXF472E
      GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΗ 4 ΣΤ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
      Τιμή
      28,85 €
      / τμχ
      28,85 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα