GALLERY ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 ΣΤ. WXA450 WXA450
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (31)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 40 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA), Μεταλλικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΓκρι
-
Με εξαρτήματα βιδώματοςΝαί
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
-
Κανάλι καλωδίωνΜη εφαρμόσιμο
-
Κουτί εντοιχισμούΓια κουτί χωνευτής τοποθέτησης
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXA450
GALLERY ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 ΣΤ.
PDF -
Product licence
Licence for BELGIUM
Product licence en-GB 2019-05-09
PDF621,56 kB
Licence for BELGIUM
Product licence en-GB 2019-05-09
PDF837,61 kB
Licence for BELGIUM
Product licence en-GB 2017-12-13
PDF588,60 kB -
Other Certificates
CB test certificate_BE_8407
Other Certificates en-GB 2018-08-31
PDF819,06 kB
CB test certificate_BE_8775
Other Certificates en-GB 2019-05-09
PDF1003,50 kB
Product certificate en-GB 2023-02-14
Other Certificates en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB
TEST_REPORT
Other Certificates en-GB 2017-12-13
PDF171,51 kB
Test_Report
Other Certificates en-GB 2024-03-19
PDF879,76 kB
Test_Report
Other Certificates en-GB 2024-03-19
PDF1,01 MB
Test_Report
Other Certificates en-GB 2017-11-15
PDF500,11 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF102,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF157,52 kB
dc24-0011
Declaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB