Βάση στήριξης 2 στοιχείων με άγκιστρα στήριξης, για την τοποθέτηση μηχανισμών 45x45 της σειράς Gallery. Στερέωση σε κοινά κουτιά εντοιχισμού. Κατασκευή από ανθεκτικό πολυαμίδιο (PA) και μέταλλο, ιδανική για καθαρές, αξιόπιστες οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250617194716
Συσκευασία
10 τμχ
GALLERY ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 ΣΤ. ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ WXA450G WXA450G
Τιμή
3,76 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (31)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 33 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση με νύχια, Στερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA), Μεταλλικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Παρελκόμενα
-
Με εξαρτήματα βιδώματοςΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
Κείμενο
-
Κανάλι καλωδίωνΜη εφαρμόσιμο
-
Κουτί εντοιχισμούΓια κουτί χωνευτής τοποθέτησης
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXA450G
GALLERY ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 ΣΤ. ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ
PDF -
Product licence
Licence for BELGIUM
Product licence en-GB 2019-05-09
PDF621,56 kB
Licence for BELGIUM
Product licence en-GB 2019-05-09
PDF837,61 kB -
Other Certificates
CB test certificate_BE_8407
Other Certificates en-GB 2018-08-31
PDF819,06 kB
CB test certificate_BE_8775
Other Certificates en-GB 2019-05-09
PDF1003,50 kB
Product certificate en-GB 2023-02-14
Other Certificates en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB
Test_Report
Other Certificates en-GB 2024-03-19
PDF879,76 kB
Test_Report
Other Certificates en-GB 2024-03-19
PDF1,01 MB
Test_Report
Other Certificates en-GB 2017-11-15
PDF500,11 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF102,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF157,52 kB
dc24-0011
Declaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση