Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 5 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςplug-in σύνδεσης
-
Τύπος σύνδεσης USBC
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 V
-
Τάση εισόδου198-275 V
-
Τάση εξόδου5-20 V
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος40 mm
-
Βάθος40 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος32 mm
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςUSB-C, Βιδωτοί ακροδέκτες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
Παρελκόμενα
-
Με μικροασφάλειαΟχι
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Ισχύς
-
Ισχύς εξόδου65 W
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,1 W
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα εξόδου3.250 mA
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF115
GALLERY ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ C PD 65W 2 ΣΤ.
PDF -
Installation manual
Manual for WXF115 - Gallery USB charging socket, type C PD (EN-FR-NL-ES, 2023-05)
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2023-05-26
PDF940,31 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF152,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση