GALLERY ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2 ΣΤ. WXF251
Τιμή
16,89 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 15 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Παρελκόμενα
-
Προεξοπλισμένο μεΈξοδος κεραίας
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Εξασθένηση σύνδεσης
-
Απώλεια σύνδεσης στα 860 MHz10 dB
-
Διαμέσου της απώλειας 860 MHz10 dB
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςπρίζα διέλευσης
Συχνότητα
-
Εύρος ζώνης συχνοτήτων4 - 862 MHz
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
Διαστάσεις
-
Βάθος34 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΜεσαίο πλακίδιο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF251
GALLERY ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2 ΣΤ.
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30
PDF679,06 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-22
PDF104,25 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF167,76 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση